Zestaw łożysk kół

R173.38 - SNR

R173.38

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • AU0822-2LL/L588
  • Nakrętka
  • Zabiezpieczenie

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
Fitting positionAvant gauche
Szerokość 140 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Weight0,992 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMitsubishiMR491449

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMitsubishiLANCER IIILANCER III12/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER III_VI05/2003 => 02/2011--MitsubishiLancerLANCER IV_VII05/2003 => 05/2008--MitsubishiLANCER VIILANCER VII => --MitsubishiLancerLANCER V_VIII => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiOutlanderOUTLANDER I05/2003 => 11/2008--MitsubishiOutlanderOutlander => --