• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R174.19 - SNR

R174.19

R174.19 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R174.35 - SNR
  • R174.23 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Car rim, number of holes4
Typ łożyskaTGB
External diameter 1 (wheel)134 mm
Width 1 (wheel)61 mm
Weight1,651 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaHonda42200-S04-005Honda42200-SB2-018Honda42200-SB2-025Honda42200-SH3-008Honda42200-SH3-018Honda42200-SH3-028Honda42200-SX8-008RoverGHK1249

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHondaBALLADEBALLADE12/1982 => 11/1985--HondaCIVICCIVIC => --HondaCIVICCIVIC III08/1983 => 07/1987--HondaCIVIC III SaloonCIVIC III Saloon => --HondaCIVICCIVIC IV => --HondaCIVIC IV SaloonCIVIC IV Saloon => --HondaCIVICCIVIC V => --HondaCIVIC V SaloonCIVIC V Saloon => --HondaCIVICCIVIC VI => --HondaCIVIC VI HatchbackCIVIC VI Hatchback => --HondaCIVIC VI SaloonCIVIC VI Saloon => --HondaCRXCRX => --HondaCRXCRX I08/1983 => 06/1988--HondaCRXCRX II08/1987 => 01/1992--HondaCRXCRX III02/1992 => 11/1998--HondaIntegraINTEGRA I02/1985 => 10/1989--HondaIntegraIntegra02/1985 => 10/1989--HondaLOGOLOGO11/1998 => 03/2001--HondaTHATSTHATS => --Rover20020002/1985 => 08/1990--Rover200200 I05/1984 => 08/1990--Rover200 SERIES200 SERIES02/1985 => 08/1990--