• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R174.91 - SNR

R174.91

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Fitting positionArrière droit
Szerokość 167 mm
Weight1,92 kg
Car rim, number of holes4
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)139 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHONDA (GAC)CITYCITY => --HONDA (GAC)FIT HatchbackFIT Hatchback => --HondaCITY V SaloonCITY V Saloon => --HondaCityCity08/2008 => 11/2010--HondaFit - GE6 MK III HatchbackFit - GE6 MK III Hatchback => --HondaINSIGHTINSIGHT II01/2009 => 12/2014--HondaJAZZ IIJAZZ II09/2008 => 06/2015--HondaJAZZ IIIJAZZ III => --HondaJAZZ IVJAZZ IV => --