• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R177.21 - SNR

R177.21

R177.21 - SNR

Zestaw łożysk kół

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła (x2)
  • Zabiezpieczenie
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaXGB
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,99 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaSuzuki43440-80J00Fiat71742699

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017--SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => --SuzukiSX4 S-CROSSSX4 S-CROSS => --SuzukiSX4 SaloonSX4 Saloon => --SuzukiVitaraVITARA II => --SuzukiVitaraVitara => --