Zestaw łożysk kół

R178.07 - SNR

R178.07

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R178.06 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaMGB
Szerokość 137 mm
Rozmiar wewnętrzny 127 mm
Weight2,002 kg
Width 2 (wheel)82 mm
Car rim, number of holes5
External diameter 1 (wheel)72 mm
External diameter 2 (wheel)121 mm
Kąt dokręcania45 °
Moment dokręcania 150 N-m

OE Equivalents

ProducentReferencjaSkoda6Q0407621BGSkoda6Q0407621CASkoda6Q0407621CB

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAudiA1A1 => --AudiA1A1 II => --SkodaFabiaFABIA I07/2004 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II11/2006 => 11/2014--SkodaFABIA II CombiFABIA II Combi => --SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => --SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2007 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER09/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 109/2006 => 02/2010--SkodaROOMSTERROOMSTER 202/2007 => 02/2010--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA III => --VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO IV SaloonPOLO IV Saloon => --VolkswagenPOLO PLAYAPOLO PLAYA => --VolkswagenPOLO VPOLO V => --VolkswagenPOLO V SaloonPOLO V Saloon => --VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --