• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R179.07 - SNR

R179.07

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • R179.12 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Zabiezpieczenie
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 138 mm
Rozmiar wewnętrzny 138 mm
External diameter 1 (wheel)70 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,613 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaDaihatsu90043-63213Daihatsu90043-63213-000Daihatsu90043-63214-000Daihatsu90043-63314Daihatsu9004363214

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaDaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE05/1989 => 04/2000--DaihatsuAPPLAUSEAPPLAUSE 105/1989 => 08/1997--DaihatsuCharadeCHARADE III => --DaihatsuCharadeCHARADE IV02/1993 => 02/2001--DaihatsuCharadeCharade01/1987 => 05/2000--DaihatsuGRAN MOVEGRAN MOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --