• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R179.20 - SNR

R179.20
Referencja R179.20

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Zabiezpieczenie
  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaFC
External diameter 1 (wheel)70 mm
Internal diameter n°1 (wheel)38 mm
Width 1 (wheel)564 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,703 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaDaihatsu90043-63369

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaDaihatsuTeriosTERIOS II => --DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --VolkswagenTRANSPORTERTRANSPORTER V09/2010 => 12/2012--