• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R179.22 - SNR

R179.22
Referencja R179.22

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Usczelniacz
  • Łożysko koła
  • Dystans

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaAB
Width 1 (wheel)25 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)72 mm
Internal diameter n°1 (wheel)32 mm
Weight0,52 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaToyota9004A36012

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaDaihatsuATRAIATRAI => --DaihatsuEXTOL BusEXTOL Bus => --DaihatsuHIJETHIJET => --DaihatsuMATERIAMATERIA => --DaihatsuMOVEMOVE => --DaihatsuTeriosTERIOS I02/1997 => 04/2000--DaihatsuTeriosTERIOS II04/2006 => 12/2012--DaihatsuTeriosTerios => --ToyotaAVANZA IIAVANZA II => --ToyotaAvanzaAvanza => --ToyotaRUSH Closed Off-Road VehicleRUSH Closed Off-Road Vehicle => --