• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R184.16 - SNR

R184.16

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaTGB
Rozmiar wewnętrzny 132 mm
With encoder with gear1
Weight2,387 kg
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

ProducentReferencjaHyundai52710-2D000

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHyundaiElantraELANTRA I => 06/2001--HyundaiElantraElantra => --HyundaiMATRIXMATRIX04/2001 => 06/2001--HyundaiMATRIXMATRIX 1 => 06/2001--HyundaiMATRIXMATRIX 2 => --