• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R186.22 - SNR

R186.22

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Szpilka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Rozmiar wewnętrzny 131 mm
Weight4,725 kg
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ProducentReferencjaJeep53007 449AB

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaJeepCherokeeCHEROKEE I_II09/1989 => 08/2001--JeepCherokeeCherokee => --JeepGRAND CHEROKEE IGRAND CHEROKEE I => --JeepGrand CherokeeGrand Cherokee12/1992 => 05/1998--JeepWRANGLER IWRANGLER I => --JeepWranglerWrangler => --RenaultCHEROKEECHEROKEE I09/1986 => 09/1999--RenaultWRANGLERWRANGLER => --