Zestaw łożysk kół

R186.29 - SNR

R186.29

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
Szerokość 1123 mm
Weight5,195 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side3
External diameter 1 (wheel)153 mm
Number of fixings hub side5

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaJeepCherokeeCHEROKEE II_III12/2000 => 06/2007--JeepCherokeeCherokee12/2000 => 03/2006--