• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R190.06 - SNR

R190.06

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Łożysko koła
  • Nakrętka

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
With integrated sensor ring1
Weight3,823 kg
Szerokość 166 mm
External diameter 1 (wheel)139 mm
Fitting positionAvant gauche
Number of fixings hub side4
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

ProducentReferencjaDaewoo, Chevrolet96328337

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooMAGNUSMAGNUS => --SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--