Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- FC.40570.S06
- Nakrętka
- Zabiezpieczenie
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Szerokość 1 | 37 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 25 mm |
| Weight | 0,515 kg |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 52 mm |
OE Equivalents
Daewoo, Chevrolet96471776Automotive Compatibility
CHEVROLET (SGM)SAIL HatchbackSAIL Hatchback => --CHEVROLET (SGM)SAIL SaloonSAIL Saloon => --ChevroletAVEO / KALOS HatchbackAVEO / KALOS Hatchback => --ChevroletAVEO / KALOS SaloonAVEO / KALOS Saloon => --ChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo => --ChevroletKALOSKALOS => --ChevroletLANOSLANOS => --ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 11/2015--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 11/2015--ChevroletSPARK Hatchback VanSPARK Hatchback Van => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 11/2015--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 11/2015--