• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R190.12 - SNR

R190.12

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Nakrętka
  • Łożysko koła
  • Śruba (x4)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaHGB
With integrated sensor ring1
Szerokość 1102 mm
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)151 mm
Weight4,545 kg
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

ProducentReferencjaOpel4804658Opel4814139Vauxhall, Chevrolet96626439

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCHEVROLET (SGM)CAPTIVACAPTIVA => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCaptivaCAPTIVA 2 => --ChevroletCaptivaCAPTIVA 3 => --ChevroletCaptivaCaptiva => --ChevroletCaptiva SportCaptiva Sport => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCAPTIVACAPTIVA 2 => --DaewooCAPTIVACAPTIVA 3 => --OpelANTARAANTARA => --OpelANTARAANTARA 1 => --OpelANTARAANTARA 211/2010 => 11/2016--VauxhallANTARAANTARA 1 => --VauxhallANTARAANTARA 2 => --