Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-16X28X12 - NTN

RNA0-16X28X12

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami16 mm
D - Średnica zewnętrzna28 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
E - Średnica górnej rolki22 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,032 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego11,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego12,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR21,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR26 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR16,4 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm