Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-22X35X16 - NTN

RNA0-22X35X16

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami22 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego16 mm
E - Średnica górnej rolki29 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,059 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego18,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego22,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem18000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR28,4 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR33 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR22,4 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm