Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-45X55X17 - NTN

RNA0-45X55X17

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami45 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego17 mm
E - Średnica górnej rolki50 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,083 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego22,3 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego44,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR49,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR53 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR45,6 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm