Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 50 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 20 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 55 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,14 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 27,9 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 62 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 8000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | db - Średnica ramienia IR | 54,2 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 60 mm |
| Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR | 50,6 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |