Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-60X78X40ZW - NTN

RNA0-60X78X40ZW

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami60 mm
D - Średnica zewnętrzna78 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego40 mm
E - Średnica górnej rolki68 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,5 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego69 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego150 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR67,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR60,8 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm