Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-65X85X30 - NTN

RNA0-65X85X30

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami65 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
E - Średnica górnej rolki73 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,464 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego61 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego132 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR72,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR80 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR66 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm