Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-70X90X30 - NTN

RNA0-70X90X30

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami70 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
E - Średnica górnej rolki78 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,499 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego65,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego149 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR77,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR85 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR71 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm