Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-70X90X60ZW - NTN

RNA0-70X90X60ZW

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami70 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego60 mm
E - Średnica górnej rolki78 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego112 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego297 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR71 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR85 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR77,2 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm