Łożysko igiełkowe z pierścieniami masywnymi, rozdzielne bez pierścienia wewnętrznego

RNA0-7X14X8T2 - NTN

RNA0-7X14X8T2

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami7 mm
D - Średnica zewnętrzna14 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego8 mm
E - Średnica górnej rolki10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,006 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego2,67 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego2,35 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem23000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem34000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
db - Średnica ramienia IR9,7 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR12 mm
Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR7,3 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm