Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| D - Średnica zewnętrzna | 32 mm |
| Fw - średnica pod rolkami | 16 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 13,8 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 22 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,057 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 8,1 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 10,3 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 2,86 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 9500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |