Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNA2205XLL/3AS - NTN

RNA2205XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna52 mm
Fw - średnica pod rolkami30 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego17,8 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki38 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,179 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego17,9 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego25,9 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic16,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C