Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNA22/6LL/3AS - NTN

RNA22/6LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna19 mm
Fw - średnica pod rolkami10 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11,8 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki16 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,018 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,55 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego4,25 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic1,38 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C