Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNA22/8LL/3AS - NTN

RNA22/8LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna24 mm
Fw - średnica pod rolkami12 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11,8 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki18 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,027 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego5,15 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego5,25 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic1,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C