Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4822 - NTN

RNA4822

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, odsadzenia po obu stronach pierścienia zewnętrznego, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami120 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,67 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego93,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego210 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR135 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm