Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4868 - NTN

RNA4868

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, odsadzenia po obu stronach pierścienia zewnętrznego, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami370 mm
D - Średnica zewnętrzna420 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego80 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga14 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego655 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego1940 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem750 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR409 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm