Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4901R - NTN

RNA4901R

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami16 mm
D - Średnica zewnętrzna24 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego13 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,017 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego9,55 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego10,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem23000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR22 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm