Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4903L/3AS - NTN

RNA4903L/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami22 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego13 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,022 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego8,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego11,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR24 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia28 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm