Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA4907LL/3AS - NTN

RNA4907LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami42 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego20 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,113 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego22,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego39,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR45 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia51 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm