Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 52 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 68 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 22 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Oui/Yes |
| k - Średnica otworu | 3 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,157 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 28,6 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 57 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 55 mm |
| Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 64 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,6 mm |