Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA496 - NTN

RNA496

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, boczne prowadnice, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami8 mm
D - Średnica zewnętrzna15 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego10 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,007 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego3,15 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem32000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR9,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,15 mm