Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi bez pierścienia wewnętrznego

RNA498 - NTN

RNA498

Łożysko igiełkowe, pierścień masywny, bez pierścienia wewnętrznego, boczne prowadnice, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami10 mm
D - Średnica zewnętrzna19 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C