Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNAB205 - NTN

RNAB205

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, sferyczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna52 mm
Fw - średnica pod rolkami30 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego15,8 mm
E - Średnica górnej rolki37 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego22,7 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego32 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic5,47 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C