• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna bez pierścienia wewnętrznego

RNAB206XCT - NTN

RNAB206XCT

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, rozłączne, bez pierścienia wewnętrznego, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna62 mm
Fw - średnica pod rolkami38 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego19,8 mm
E - Średnica górnej rolki46 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa dokładnościP0
Waga0,255 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego38 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego60,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic23,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C