• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

S-UCFC207D1 - NTN

S-UCFC207D1

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • FC207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Wysokość obudowy34 mm
Flange thickness (A1)26 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)11 mm
Centering height (A3)8 mm
Total height including pressed steel cover (A4)55 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
H3 - Średnica centrująca90 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)110 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)77,8 mm
Overall length (L)135 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)14 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)8 mm
OTHER FEATURES
Waga1,7 kg