SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
10 mm
D - Średnica zewnętrzna
26 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
8 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
14,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
22,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,3 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,02 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
3,52 kN
C0 - Nośność statyczna
1,97 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,09 kN
f0 - Współczynnik
12.41
Tmin - Min czas pracy
-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
80 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,574 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,426 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,515 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)