Łożyska kulkowe

S6002 - SNR

S6002

Łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej, koszyk z nierdzewnej stali tłoczonej, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej20,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej28,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,029 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4,3 kN
C0 - Nośność statyczna2,85 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,13 kN
f0 - Współczynnik13.92
N ref - Referencyjna prędkość termiczna21000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna39000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,588 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,412 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,731 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,366 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,399 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR30 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image