Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska kulkowe
S6003 - SNR
Łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej, koszyk z nierdzewnej stali tłoczonej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
17 mm
D - Średnica zewnętrzna
35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
10 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
22,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
31 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,3 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,037 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
4,6 kN
C0 - Nośność statyczna
3,25 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,15 kN
f0 - Współczynnik
14.34
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
20000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
35000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,084 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,916 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,276 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)