Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
30 mm
D - Średnica zewnętrzna
55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
38,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
49,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,115 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
10,2 kN
C0 - Nośność statyczna
8,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,38 kN
f0 - Współczynnik
14.78
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
7500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,586 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
6,414 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,853 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)