Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
43,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
55,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,152 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
12,3 kN
C0 - Nośność statyczna
10,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,47 kN
f0 - Współczynnik
14.83
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6700 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
4,6 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
6,4 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,946 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)