Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
40 mm
D - Średnica zewnętrzna
68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
48,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
61,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,19 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
12,9 kN
C0 - Nośność statyczna
11,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,52 kN
f0 - Współczynnik
15.26
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
5900 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,118 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
6,882 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,656 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)