SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
12 mm
D - Średnica zewnętrzna
32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
10 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
18,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
27,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,038 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
5,2 kN
C0 - Nośność statyczna
3,05 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,14 kN
f0 - Współczynnik
12.29
Tmin - Min czas pracy
-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
80 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
2,553 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
4,447 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
3,425 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)