Łożysko kulkowe poprzeczne ze stali nierdzewnej, koszyk z nierdzewnej stali tłoczonej, otwarte
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
25 mm
D - Średnica zewnętrzna
52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
33,65 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
46,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,128 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
10,8 kN
C0 - Nośność statyczna
7,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,36 kN
f0 - Współczynnik
13.89
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
14000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
22000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,584 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,416 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,71 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)