SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
30 mm
D - Średnica zewnętrzna
62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
40,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
54,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,208 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
15 kN
C0 - Nośność statyczna
11,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,51 kN
f0 - Współczynnik
13.85
Tmin - Min czas pracy
-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
80 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,578 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,422 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,677 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)