SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
46,65 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
63 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,299 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
19,7 kN
C0 - Nośność statyczna
15,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,7 kN
f0 - Współczynnik
13.77
Tmin - Min czas pracy
-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
80 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,565 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,435 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,607 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)