Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
40 mm
D - Średnica zewnętrzna
80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
52,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
70 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,362 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
22,7 kN
C0 - Nośność statyczna
18,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,82 kN
f0 - Współczynnik
14
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,6 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,4 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,8 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)