Łożyska kulkowe

S6208EEFG1 - SNR

S6208EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej52,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej70 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,383 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,7 kN
C0 - Nośność statyczna18,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,82 kN
f0 - Współczynnik14
Tmin - Min czas pracy-10 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,6 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,4 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,8 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,4 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,4 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR46,5 mm
da max - Maksymalna średnica ramienia IR52,2 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image